text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Forma
A
Versión 1
con botón de maniobra
Versión 2
cabeza de metal
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro del perno
6
L=Longitud
10
Color cubierta
rojo tráfico RAL 3020
D
38
D2
6,85
D3
16
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
22
L1
7
L2
32,5
L5
17
Perforación de alojamiento H11
6

Descripción

Material
Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión
Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
La versión con forma A es adecuada para rangos de uso con requisitos más altos y precisos.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características
Forma A:
Perno pulido, collar metálico, gran fuerza de extracción axial
Indicación sobre el dibujo
1) Cabeza de metal
Accesorios
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron