{"product":{"productId":"agid.23998","price":44.9,"name":"PERNO DE BLOQUEO DE BOLA CON EMPUÑADURAANULAR, D1=12, L=20, L1=10, L5=30,ACERO INOXIDABLE, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo de bola
Con empuñadura anular
acero inoxidable
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, industria química y alimentaria
- Bloqueo seguro con solo accionar o soltar el botón pulsador
- Elevada protección contra la corrosión
- Autobloqueante
Unidad de venta
44,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Versión 1
Con empuñadura anular
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
12
L=Longitud
20
D
20,6
D2
14,45
D3
18,3
D4
10,7
D5
36,3
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
144,06
L1
10
L2
32,3
L3
47,8
L5
30
Perforación de
alojamiento
H11
12
Descripción
Material
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Cabezal y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Empuñadura anular y ojo de llave de acero inoxidable.
Cabezal y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Empuñadura anular y ojo de llave de acero inoxidable.
Versión
Perno endurecido con 40 HRC mín. y pasivado.
Cabezal y botón pulsador pasivados.
Bolas endurecidas con 58 +4 HRC y pasivadas.
Muelle de compresión pasivado.
Empuñadura anular y ojo de llave pasivados.
Cabezal y botón pulsador pasivados.
Bolas endurecidas con 58 +4 HRC y pasivadas.
Muelle de compresión pasivado.
Empuñadura anular y ojo de llave pasivados.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.
El perno de acero inoxidable endurecido y resistente permite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Gracias a la alta resistencia a los ácidos y a la corrosión, se utilizan mucho en las industrias alimentaria, química, petroquímica y, como piezas constructivas, en astronáutica y aviación.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
El perno de acero inoxidable endurecido y resistente permite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Gracias a la alta resistencia a los ácidos y a la corrosión, se utilizan mucho en las industrias alimentaria, química, petroquímica y, como piezas constructivas, en astronáutica y aviación.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197-...
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197-...
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.