text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
con ojo de llave
Versión 2
with axial locking
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
6
L=Longitud
20
D
23
D2
6,5
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
22
L1
7
L5
27

Descripción

Material
Perno de acero.
Ojo de llave de acero inoxidable.
Versión
Perno cincado.
Ojo de llave con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Los pernos enchufables con ojo de llave constituyen una alternativa económica a los pernos enchufables.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron