{"product":{"productId":"agid.36183","price":5.21,"name":"PERNO ENCHUFABLE CON OJO DE LLAVE, CONSEGURO AXIAL, D1=8 L=40, ACERO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno enchufable
con ojo de llave
acero
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Manejo sencillo
Unidad de venta
5,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
con ojo de llave
Versión 2
with axial locking
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
8
L=Longitud
40
D
28
D2
8,8
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
38
L1
8
L5
48
Descripción
Material
Perno de acero.
Ojo de llave de acero inoxidable.
Ojo de llave de acero inoxidable.
Versión
Perno cincado.
Ojo de llave con acabado natural.
Ojo de llave con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Los pernos enchufables con ojo de llave constituyen una alternativa económica a los pernos enchufables.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Los pernos enchufables con ojo de llave constituyen una alternativa económica a los pernos enchufables.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.