{"product":{"productId":"agid.2734","price":14.78,"name":"PERNO ENCHUFABLE CON BOTÓN DE MANIOBRA,CON SEGURO AXIAL, D1=10 L=15,TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno enchufable
con botón de maniobra
termoplástico
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Manejo sencillo
Unidad de venta
14,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
con botón de maniobra
Versión 2
with axial locking
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
10
L=Longitud
15
D
33
D2
12
D3
19
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
60
L1
9
L2
24
L5
24
Perforación de
alojamiento
H11
10
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Partes de acero inoxidable.
Versión
Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios
Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.