text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
con botón de maniobra
Versión 2
with axial locking
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
12
L=Longitud
20
D
33
D2
14,5
D3
19
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
86
L1
10
L2
24
L5
30
Perforación de alojamiento H11
12

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión
Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios
Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron