{"product":{"productId":"agid.16735","price":11.02,"name":"CASQUILLO RECEPTOR, D1=M16, D=6 ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
acero inoxidable
- Roscado sencillo y seguro
- Enroscable en distintos materiales
- Instalable por los dos lados
Unidad de venta
11,02 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Rosca
M16
D=Diámetro
6
D2
7,5
D3
12
L
30
L3
5
L4
10
L5
5
SW
6
T
5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla.
Ventajas
- Los casquillos receptores se pueden centrar mediante la pieza de centrado.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Instalable por los dos lados.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Instalable por los dos lados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.