text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Versión 1
con seguro roscado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca
M16
D=Diámetro
8
D2
10
D3
12
L
30
L1
14
L3
5
L4
10
L5
5
SW
8
T
5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305.



Seguro roscado de nylon.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla.
Ventajas
- Los casquillos receptores se pueden centrar mediante la pieza de centrado.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Se puede usar por los dos lados.
- El seguro de rosca permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron