{"product":{"productId":"agid.16734","price":22.94,"name":"CASQUILLO RECEPTOR CON SEGURO ROSCADO,D1=M24, D=10 ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
con seguro roscado
acero inoxidable
- Roscado sencillo y seguro
- Enroscable en distintos materiales
- Instalable por los dos lados
- La profundidad de montaje se puede adaptar con precisión a los componentes existentes (con seguro roscado)
Unidad de venta
22,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Versión 1
con seguro roscado
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Rosca
M24
D=Diámetro
10
D2
13
D3
18
L
35
L1
14
L3
6
L4
8
L5
7
SW
10
T
6
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla.
Ventajas
- Los casquillos receptores se pueden centrar mediante la pieza de centrado.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Se puede usar por los dos lados.
- El seguro de rosca permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Se puede usar por los dos lados.
- El seguro de rosca permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.