{"product":{"productId":"agid.15954","price":0.87,"name":"CINTA DE SEGURIDAD TERMOPLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Cinta de seguridad
termoplástico
- Gran alargamiento de rotura y buena elasticidad de rebote
- Especialmente diseñado para las empuñaduras en estrella
- Apropiado para el reequipamiento de elementos de mando existentes
Unidad de venta
0,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cinta de seguridad
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Dimensiones
ver plano
L1
175
Descripción
Material
Uretano termoplástico de TPU.
Indicación
La cinta de seguridad se caracteriza por su gran alargamiento de rotura y su buena elasticidad de rebote.
Está especialmente diseñada para las empuñaduras en estrella 06212 y 06220 como elemento de mando imperdible.
Esta cinta de seguridad permite reequipar empuñaduras en estrella 06212 y 06220 ya existentes, así como moletas 06266/06267 y botones moleteados 06092 de nuestra gama de productos.
Está especialmente diseñada para las empuñaduras en estrella 06212 y 06220 como elemento de mando imperdible.
Esta cinta de seguridad permite reequipar empuñaduras en estrella 06212 y 06220 ya existentes, así como moletas 06266/06267 y botones moleteados 06092 de nuestra gama de productos.
Montaje
Diámetro de apertura recomendado: 3,8 -0,1. El diámetro de apertura no debe presentar rebabas. Para facilitar el montaje, se recomienda un elemento deslizante con base de teflón.
A petición
En combinación con otros productos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.