{"product":{"productId":"agid.35989","price":5.31,"name":"CABLE SEGU.EN ESPIRAL L=200, FORMA:A,CON OJO DE LLAVE POLIURETANO, NEGRO"},"currency":"EUR"}
Cable de seguridad en espiral
poliuretano
Negro
- Para asegurar componentes sueltos
- Excelente fuerza de retorno
- Robusto
- Resistente al desgaste
Unidad de venta
5,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cable de seguridad en espiral
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
poliuretano
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
L=Longitud
200
L1
1000
Material
Anillo de fijación
Acero
Material
Elemento de fijación
Cobre
Modelo
de forma
con ojo de llave
Superficie
Anillo de fijación
cromado
Superficie
Elemento de fijación
cincado
Descripción
Descripción del producto
Cable elástico en espiral para asegurar componentes a aparatos o dispositivos.
El diseño en espiral permite utilizar el componente asegurado en un amplio rango de aplicación con respecto al punto de fijación.
El diseño en espiral permite utilizar el componente asegurado en un amplio rango de aplicación con respecto al punto de fijación.
Material
Cable en espiral de poliuretano.
Argolla de cobre, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.
Ojo de llave de acero, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.
Versión
Cable en espiral negro.
Ojete de cobre cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Ojo de llave de acero cromado o acero inoxidable con acabado natural.
Ojete de cobre cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Ojo de llave de acero cromado o acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Cable elástico en espiral para asegurar partes del dispositivo. Óptima fuerza de retorno, robusto y resistente al desgaste.
Aplicación
Para asegurar herramientas sueltas u otros componentes a aparatos y dispositivos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.