text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cable de retención
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
aluminio
Color del cuerpo de base
transparente
Superficie cuerpo de base
envoltura de plástico
Llave del acero
1.4301
D=diámetro de la cuerda
1,6
L=Longitud
150
D1
11,5
Material Dispositivo de sujeción
Aluminio
Material Elemento de fijación
Aluminio
Modelo de forma
Con orejeta de presión
Superficie Dispositivo de sujeción
acabado natural
Superficie Elemento de fijación
acabado natural

Descripción

Descripción del producto
Los cables de retención se utilizan para fijar componentes sueltos a aparatos o dispositivos. Las diferentes formas ofrecen una amplia gama de opciones de conexión y movimiento.
Cuando se requiere una muy alta resistencia a la corrosión, recomendamos cables de retención de acero inoxidable A4.
Material

Versión estándar:

Cable de retención de acero inoxidable 1.4301.

Orejeta de presión de aluminio o acero inoxidable 1.4301.



Versión de acero inoxidable A4:

Cable de retención de acero inoxidable 1.4401.

Orejeta de presión de acero inoxidable 1.4401.

Versión
Cable de retención con acabado natural o con revestimiento de plástico transparente o negro.
Aplicación
Para asegurar herramientas sueltas u otros componentes a aparatos y dispositivos.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Accesorios
Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, así como los pernos enchufables 03195, 03412, se pueden asegurar para que no se pierdan.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron