text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ojo de llave
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4310
D=Diámetro
19
D1
1.0
Material Anillo de fijación
Acero inoxidable
Material Elemento de fijación
Acero inoxidable
Superficie Anillo de fijación
acabado natural
Superficie Elemento de fijación
acabado natural

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4310 y 1.4401.

Versión
acabado natural o bruñido.
Indicación
Adecuado para cables de retención y cables de seguridad en espiral, así como para pernos de bloqueo de bola, pernos enchufables y pernos de bloqueo con taladro pequeño en la empuñadura o con anillo de tracción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron