text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cable de seguridad en espiral
Forma
A
Material del cuerpo de base
poliuretano
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Llave del acero
1.4301
L=Longitud
100
L1
500
Material Anillo de fijación
Acero inoxidable
Material Elemento de fijación
Acero inoxidable
Modelo de forma
con ojo de llave
Superficie Anillo de fijación
acabado natural
Superficie Elemento de fijación
acabado natural

Descripción

Descripción del producto
Cable elástico en espiral para asegurar componentes a aparatos o dispositivos.
El diseño en espiral permite utilizar el componente asegurado en un amplio rango de aplicación con respecto al punto de fijación.
Material

Cable en espiral de poliuretano.

Argolla de cobre, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Ojo de llave de acero, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Versión
Cable en espiral negro.
Ojete de cobre cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Ojo de llave de acero cromado o acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Cable elástico en espiral para asegurar partes del dispositivo. Óptima fuerza de retorno, robusto y resistente al desgaste.
Aplicación
Para asegurar herramientas sueltas u otros componentes a aparatos y dispositivos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron