{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.83,"name":"CABLE DE RETENCIÓN FORMA:C CON ARGOLLAL=500, ACERO INOXIDABLE, 1.4301,ENVOLTURA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE"},"currency":"EUR"}
Cable de retención
Con argolla
acero inoxidable
transparente
envoltura de plástico
- Camisa de plástico
- Uso flexible
- Temperatura de servicio +80 °C
Unidad de venta
2,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cable de retención
Forma
C
Versión 1
Con argolla
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
aluminio
Color
del cuerpo
de base
transparente
Superficie
cuerpo
de base
envoltura de plástico
Llave del acero
1.4301
D=diámetro de la cuerda
1,6
L=Longitud
500
Material
Dispositivo de sujeción
Aluminio
Material
Elemento de fijación
Aluminio
Modelo
de forma
Con argolla
Superficie
Dispositivo de sujeción
acabado natural
Superficie
Elemento de fijación
acabado natural
Descripción
Descripción del producto
Los cables de retención se utilizan para fijar componentes sueltos a aparatos o dispositivos. Las diferentes formas ofrecen una amplia gama de opciones de conexión y movimiento.
Cuando se requiere una muy alta resistencia a la corrosión, recomendamos cables de retención de acero inoxidable A4.
Cuando se requiere una muy alta resistencia a la corrosión, recomendamos cables de retención de acero inoxidable A4.
Material
Versión estándar:
Cable de retención de acero inoxidable 1.4301.
Dispositivo de sujeción de aluminio o acero inoxidable 1.4301.
Versión de acero inoxidable A4:
Cable de retención de acero inoxidable 1.4401.
Dispositivo de sujeción de acero inoxidable 1.4401.
Versión
Cable de retención con acabado natural o con revestimiento de plástico transparente o negro.
Aplicación
Para asegurar herramientas sueltas u otros componentes a aparatos y dispositivos.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Accesorios
Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, así como los pernos enchufables 03195, 03412, se pueden asegurar para que no se pierdan.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.