{"product":{"productId":"agid.2752","price":94.79,"name":"PIEZA EN PARALELO 100X4X12 ACERO, PAR"},"currency":"EUR"}
Pieza en paralelo
acero
endurecido y pulido
- Para la colocación en paralelo de piezas de trabajo en máquinas de herramientas y tornillos de banco
- Grado de precisión 1
- Tolerancia en pares IT 5
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
94,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza en paralelo
Versión 2
pair
DIN
DIN 6346
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
B=Anchura
4
H=Altura
12
L=Longitud
100
Tolerancia 1
0,008
Tolerancia 2
0,005
Tolerancia dentro de
1 par IT 5
±0,008
Tolerancia dentro de
1 par IT 5 (2)
±0,005
Tolerancia según
DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolerancia según
DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido, grado de precisión 1, tolerancia en pares IT 5, tolerancia de medida nominal DIN ISO 2768-mK.
A petición
Varios pares iguales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.