text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza en paralelo
Versión 2
pair
DIN
DIN 6346
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
B=Anchura
25
H=Altura
80
L=Longitud
250
Tolerancia 1
0,013
Tolerancia 2
0,009
Tolerancia dentro de 1 par IT 5
±0,013
Tolerancia dentro de 1 par IT 5 (2)
±0,009
Tolerancia según DIN ISO 2768-mK
±0,3
Tolerancia según DIN ISO 2768-mK (2)
±0,2

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido y pulido, grado de precisión 1, tolerancia en pares IT 5, tolerancia de medida nominal DIN ISO 2768-mK.
A petición
Varios pares iguales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron