text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Juego de bloques paralelos
Material del cuerpo de base
acero
Contenido por cada par H x B x L
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,
H Tolerancia del par T
0,004
H Tolerancia de la medida nominal
±0,004

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación y pulido.
Tolerancias en pares a una altura de 0,004 mm, tolerancia de medida nominal a una altura de ±0,004 mm. Tolerancia de medida nominal para las medidas B y L según DIN ISO 2768-m.
Indicación
El juego de bloques paralelos se suministra en cajas de madera con cubierta extraíble.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron