text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque de la tuerca corredera en ranura
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
Llave del acero
1.1191
B=Anchura
14
H=Altura
14
L=Longitud
30
Ancho de ranura
20
H1
6
Modelo de forma
simple

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
Aplicación
Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.
Ventajas
Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron