{"product":{"productId":"agid.2761","price":28.75,"name":"BLOQUE TUER.CORR.EN RAN., FORMA:B AMBOSLADOS, L1=18, B=14, NB=18, ACEROTEMPLE+REVENI. ENDURECIDO Y ACABADONATUR"},"currency":"EUR"}
Bloque de la tuerca corredera en ranura
acero templado y revenido
endurecido y con acabado natural
- Alineación precisa de elementos
- Posicionamiento con precisión de repetición de dispositivos
- Posicionamiento rápido de cuerpos
Unidad de venta
28,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de la tuerca corredera en ranura
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y con acabado natural
Llave del acero
1.1191
B=Anchura
14
H=Altura
10
L=Longitud
18
Ancho
de
ranura
18
H1
4,9
L1
18
Modelo
de forma
ambos lados
Descripción
Material
Acero para temple y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.
Aplicación
Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.
Ventajas
Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.