{"product":{"productId":"agid.2764","price":4.7,"name":"TUERCA CORREDERA EN RAN. PLANO, NB=10,ACERO DE CEMENTACIÓN CEMENTACIÓN,BRUÑIDO, PUL"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura
Plano
acero de cementación
templado por cementación, bruñido y pulido
- Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción
- Endurecido
Unidad de venta
4,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación, bruñido y pulido
H=Altura
8
L=Longitud
20
Ancho
de
ranura
10
D
4,5
D1
8
Para tornillos
DIN 84 o 912
M4x10
T
4,3
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Las tuercas correderas en ranura planas sirven para alinear dispositivos y herramientas de fijación en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650. Las tuercas se enroscan en las ranuras de referencia de los dispositivos. Las tuercas correderas en ranura planas resultan útiles cuando se colocan dispositivos en máquinas con el mismo ancho de ranura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.