text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
templado por cementación, bruñido y pulido
H=Altura
12
L=Longitud
32
Ancho de ranura
22
D
6,6
D1
11
Para tornillos DIN 84 o 912
M6x16
T
6,3

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Las tuercas correderas en ranura planas sirven para alinear dispositivos y herramientas de fijación en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650. Las tuercas se enroscan en las ranuras de referencia de los dispositivos. Las tuercas correderas en ranura planas resultan útiles cuando se colocan dispositivos en máquinas con el mismo ancho de ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron