text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
Sin perforación
DIN
DIN 6323
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
templado por cementación, bruñido y pulido
Llave del acero
1.0401
B=Anchura
10
H=Altura
12
L=Longitud
20
Ancho de ranura
12
H1
3,6

Descripción

Material
Acero de cementación 1.0401.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Las tuercas correderas en ranura sueltas 03260 según DIN 6323 poseen las ventajas de las tuercas correderas en ranura fijas, unidas a un mejor manejo de tornillos portapiezas, aparatos de división y dispositivos. Estas tuercas correderas en ranura se introducen lateralmente tras una primera alineación.
En caso de transportar el dispositivo, no hay tuercas correderas en ranura que sobresalgan por la parte inferior y la mesa de máquinas no se daña.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron