{"product":{"productId":"agid.2770","price":34.98,"name":"TUERCA CORREDERA EN RAN. SINPERFORACIÓN ACERO DE CEMENTACIÓN"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura
Sin perforación
acero de cementación
templado por cementación, bruñido y pulido
- Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción en placas tensoras
- Deslizable lateralmente
- Se evitan daños de la mesa de máquinas durante el transporte por tuercas correderas en ranura que sobresalgan
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
34,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
Sin perforación
DIN
DIN 6323
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación, bruñido y pulido
Llave del acero
1.0401
B=Anchura
16
H=Altura
14
L=Longitud
32
Ancho
de
ranura
20
H1
5,5
Descripción
Material
Acero de cementación 1.0401.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Las tuercas correderas en ranura sueltas 03260 según DIN 6323 poseen las ventajas de las tuercas correderas en ranura fijas, unidas a un mejor manejo de tornillos portapiezas, aparatos de división y dispositivos. Estas tuercas correderas en ranura se introducen lateralmente tras una primera alineación.
En caso de transportar el dispositivo, no hay tuercas correderas en ranura que sobresalgan por la parte inferior y la mesa de máquinas no se daña.
En caso de transportar el dispositivo, no hay tuercas correderas en ranura que sobresalgan por la parte inferior y la mesa de máquinas no se daña.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.