{"product":{"productId":"agid.2773","price":74.29,"name":"TUERCA CORREDERA EN RAN. CILÍNDRICOACERO DE CEMENTACIÓN"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura
cilíndrico
acero de cementación
templado por cementación, bruñido y pulido
- Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción en placas tensoras
- Utilizable tanto en perforaciones como en ranuras
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
74,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación, bruñido y pulido
D=Rosca
M8
H=Altura
15,5
Ancho
de
ranura
12
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
T
6,4
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción en placas tensoras o paletas con perforaciones de alineación cilíndricas.
Se pueden instalar tanto en las perforaciones como en las ranuras.
Se pueden instalar tanto en las perforaciones como en las ranuras.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.