text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
cilíndrico
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
templado por cementación, bruñido y pulido
D=Rosca
M8
H=Altura
15,5
Ancho de ranura
16
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
T
6,4

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción en placas tensoras o paletas con perforaciones de alineación cilíndricas.
Se pueden instalar tanto en las perforaciones como en las ranuras.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron