text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Chaveta
Forma
A
DIN
similar a DIN 6885
Material del cuerpo de base
cerámica
Color del cuerpo de base
blanco
B=Anchura
3
L=Longitud
8
H
3

Descripción

Material
Cerámica de altas prestaciones Z141.
Versión
Pulido.
Indicación
Se utilizan chavetas para realizar conexiones entre árbol y cubo. Se trata de una conexión firme que sirve para transmitir momentos de torsión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron