{"product":{"productId":"agid.22294","price":99.76,"name":"CHAVETA SIMILAR A DIN6885 L=12 B=6,FORMA:A CERÁMICA, BLANCO"},"currency":"EUR"}
Chaveta
cerámica
blanco
- Extraordinariamente resistente al desgaste
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Aislante eléctrico
- Frecuencia neutra.
Unidad de venta
99,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Chaveta
Forma
A
DIN
similar a DIN 6885
Material
del cuerpo
de base
cerámica
Color
del cuerpo
de base
blanco
B=Anchura
6
L=Longitud
12
H
6
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Z141.
Versión
Pulido.
Indicación
Se utilizan chavetas para realizar conexiones entre árbol y cubo. Se trata de una conexión firme que sirve para transmitir momentos de torsión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.