text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Chaveta
Forma
A
DIN
DIN 6885
Material del cuerpo de base
acero
Llave del acero
1.1192
B=Anchura
3
L=Longitud
8
H
3

Descripción

Material

Acero 1.1192 o acero inoxidable A4.

Versión
Acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron