{"product":{"productId":"agid.36380","price":1.29,"name":"CHAVETA DIN6885, FORMA:A, B=8, L=16,H=7, ACERO INOXIDABLE A4"},"currency":"EUR"}
Chaveta
acero inoxidable A4
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
1,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Chaveta
Forma
A
DIN
DIN 6885
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Llave del acero
1.4571
B=Anchura
8
L=Longitud
16
H
7
Descripción
Material
Acero 1.1192 o acero inoxidable A4.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.