{"product":{"productId":"agid.36380","price":0.58,"name":"CHAVETA DIN6885, FORMA:A, B=10, L=22,H=8, ACERO 1.1192"},"currency":"EUR"}
Chaveta
acero
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Chaveta
Forma
A
DIN
DIN 6885
Material
del cuerpo
de base
acero
Llave del acero
1.1192
B=Anchura
10
L=Longitud
22
H
8
Descripción
Material
Acero 1.1192 o acero inoxidable A4.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.