text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela elástica
DIN
DIN 6888
Material del cuerpo de base
acero
Superficie componente
acabado natural
B=Anchura
5
H=Altura
6,5
D2
16
L
15,7

Descripción

Material
Acero 1.1192.
Versión
Acabado natural.
A petición

Arandelas elásticas de acero inoxidable 1.4571.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron