{"product":{"productId":"agid.2779","price":0.41,"name":"ARANDELA ELÁSTICA DIN6888 5X9, ACEROACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Arandela elástica
acero
- Para la aplicación de uniones continuas de árbol y cubo
- Versión acero
- A petición: acero inoxidable
Unidad de venta
0,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela elástica
DIN
DIN 6888
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
componente
acabado natural
B=Anchura
5
H=Altura
9
D2
22
L
21,6
Descripción
Material
Acero 1.1192.
Versión
Acabado natural.
A petición
Arandelas elásticas de acero inoxidable 1.4571.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.