text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera de agarre
Forma
C
Material del cuerpo de base
acero de cementación
H=Altura
24,5
L=Longitud
16,5
Ancho de ranura
15,9
D
6,4
D1
10,4
L1
7
Para cabeza de husillo núm.
40
T
6,2

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron