{"product":{"productId":"agid.2782","price":22.8,"name":"BLOQUE DE ACCIONAMIENTO, FORMA:A acerode cementación"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera de agarre
acero de cementación
- Para el posicionamiento exacto
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
22,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera de agarre
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
H=Altura
19
L=Longitud
19,5
Ancho
de
ranura
19
D
8,4
D1
13,5
L1
7,5
Para cabeza
de husillo
núm.
45
T
8,3
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.