text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera de agarre
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero de cementación
H=Altura
25
L=Longitud
26,5
Ancho de ranura
25,4
D
13
D1
19
L1
11
Para cabeza de husillo núm.
50-55
T
12,3

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron