{"product":{"productId":"agid.2782","price":25.61,"name":"BLOQUE DE ACCIONAMIENTO, FORMA:A acerode cementación"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera de agarre
acero de cementación
- Para el posicionamiento exacto
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
25,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera de agarre
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
H=Altura
25
L=Longitud
45,5
Ancho
de
ranura
25,4
D
13
D1
19
Para cabeza
de husillo
núm.
60
T
12,3
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.