text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de sujeción
Versión 1
Ranurado
Versión 2
versión pesada
ISO
ISO 8752
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Para diámetro
12
L=Longitud
20
A
2
D1 máx.
12,8
D2
7,5
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
104,1
S
2,5

Descripción

Material

Acero para muelles o acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El diámetro nominal del pasador de sujeción es igual al diámetro de taladrar. La tolerancia recomendada de la perforación es la de ISO H12.

Mediante la pieza cónica se pueden colocar los pasadores de sujeción fácilmente en la perforación con un martillo o equipamiento automático. Después de la colocación se logra una fijación sin vibraciones mediante el exceso del pasador.

Los pasadores de sujeción se pueden sacar fácilmente con una púa y se pueden reutilizar varias veces.

Los pasadores de sujeción pueden soportar una elevada fuerza de cizallado y, gracias a sus propiedades de resorte, son resistentes a fuerzas de choque y golpe.

Los valores indicados para la fuerza de cizallado son válidos solo para el material de acero para muelles.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron