text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
DIN
similar a DIN 6325
Material del cuerpo de base
cerámica
Color del cuerpo de base
blanco
D=Diámetro
4
L1=Longitud
10
L2
1
R
4
Z1
0,6
Z2
0,4

Descripción

Material
Cerámica de altas prestaciones Z101.
Versión
Pulido.
Indicación
Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN 6325.
Ventajas
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron