{"product":{"productId":"agid.22224","price":12.62,"name":"PASADOR CILÍNDRICO SIMILAR A DIN6325,D=5, L1=16, CERÁMICA BLANCO"},"currency":"EUR"}
Pasador cilíndrico
cerámica
blanco
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Aislante eléctrico
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
Unidad de venta
12,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
DIN
similar a DIN 6325
Material
del cuerpo
de base
cerámica
Color
del cuerpo
de base
blanco
D=Diámetro
5
L1=Longitud
16
L2
1,2
R
5
Z1
0,75
Z2
0,5
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Z101.
Versión
Pulido.
Indicación
Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN 6325.
Ventajas
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.