text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
DIN
DIN 6325
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido
D=Diámetro
10
L1=Longitud
16
L2
2
R
10
Z1
1,5
Z2
1

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.
Indicación
-
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron