{"product":{"productId":"agid.2785","price":1.14,"name":"PASADOR CILÍNDRICO DIN6325, D=14,L1=24, ACERO P. HERRAMIENTAS ENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Pasador cilíndrico
acero para herramientas
endurecido
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
- Endurecido y pulido.
Unidad de venta
1,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
DIN
DIN 6325
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D=Diámetro
14
L1=Longitud
24
L2
2,5
R
16
Z1
2
Z2
1,3
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.
Indicación
-
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.