{"product":{"productId":"agid.22223","price":42.6,"name":"PASADOR CILÍNDRICO ROSCA INTERIORÄHNLICH DIN EN ISO8735, M06, D=10,L=32, CERÁMICA BLANCO"},"currency":"EUR"}
Pasador cilíndrico
Rosca interior
cerámica
blanco
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Aislante eléctrico
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
- Fácilmente desmontable
Unidad de venta
42,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
Versión 1
Rosca interior
DIN EN ISO
Similar a DIN EN ISO 8735
Material
del cuerpo
de base
cerámica
Color
del cuerpo
de base
blanco
D=Diámetro
10
L=Longitud
32
D1
M6
L1 aprox.
1,2
L2 aprox.
3
T
10
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Z101.
Versión
Pulido.
Indicación
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN EN ISO 8735.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN EN ISO 8735.
Ventajas
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie pulida
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.