text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
Versión 1
Rosca interior
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido
D1=Rosca
M4
D=Diámetro
6
L=Longitud
16
L1 aprox.
0,8
L2 aprox.
2,1
T
6

Descripción

Material
Acero.
Versión
Superficie endurecida,
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
Indicación
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie pulida
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron