{"product":{"productId":"agid.2788","price":6.54,"name":"PASADOR CILÍNDRICO DIN EN ISO8735 ROSCAINTERIOR M10, D=20, L=45, ACEROENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Pasador cilíndrico
Rosca interior
acero
endurecido
- Para la conexión y posicionamiento de piezas de trabajo entre sí
- Endurecido y pulido.
- Fácilmente desmontable
Unidad de venta
6,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador cilíndrico
Versión 1
Rosca interior
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
D1=Rosca
M10
D=Diámetro
20
L=Longitud
45
L1 aprox.
2,5
L2 aprox.
6
T
16
Descripción
Material
Acero.
Versión
Superficie endurecida,
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
Indicación
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie pulida
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.