{"product":{"productId":"agid.2791","price":310.8,"name":"EXTRACTOR"},"currency":"EUR"}
Extractor
- Para el desmontaje de pernos de alojamiento y espigas con rosca interior
- Cabeza de martillo tratado en caliente y cromado
- Espiga, tope y manguito guía endurecidos y cromados
Unidad de venta
310,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Extractor
Dimensiones
ver plano
Descripción
Material
Cabeza de martillo de acero para temple y revenido.
Espiga, tope y manguito guía de acero para herramientas.
Espiga, tope y manguito guía de acero para herramientas.
Versión
Cabeza de martillo tratado en caliente y cromado.
Espiga, tope y manguito guía endurecidos y cromados.
Espiga, tope y manguito guía endurecidos y cromados.
Indicación
El extractor se utiliza para desmontar pernos de alojamiento (03105, 03106, 03107, 03108, 03325) y espigas que tengan una rosca interior de M3–M8.
Indicación sobre el dibujo
1) Tope
2) Cabeza de martillo
3) Mango
4) Pasador transversal
5) Tornillo de sujeción
6) Manguitos guía
7) Tornillo de cabeza cilíndrica
8) 1 juego de manguitos guía
2) Cabeza de martillo
3) Mango
4) Pasador transversal
5) Tornillo de sujeción
6) Manguitos guía
7) Tornillo de cabeza cilíndrica
8) 1 juego de manguitos guía
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.