text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Herramienta de montaje
Material del cuerpo de base
acero
Adecuado para piezas de presión laterales con resorte y con D =
6

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con la herramienta de montaje se pueden montar piezas de presión laterales sin dificultades.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron