{"product":{"productId":"agid.2800","price":24.91,"name":"ALOJAMIENTO EXCÉNTRICO D1=12, D2=6 ACERO"},"currency":"EUR"}
Alojamiento
Excéntrico
acero
- Para la adaptación de piezas de presión lateral a la pieza de trabajo
- Bruñido
Unidad de venta
24,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Alojamiento
Versión 1
Excéntrico
Material
del cuerpo
de base
acero
Adecuado para piezas de
presión laterales con resorte y
con D =
6
D1=Diámetro exterior
12
D2=Diámetro de taladrar 2
6
D3
12
D4
6,3
H
9,9
M
2
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con los excéntricos, las piezas de presión laterales se pueden adaptar con exactitud a la pieza de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.