text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Alojamiento
Versión 1
Excéntrico
Material del cuerpo de base
acero
Adecuado para piezas de presión laterales con resorte y con D =
12
D1=Diámetro exterior
18
D2=Diámetro de taladrar 2
12
D3
18
D4
12,3
H
13,9
M
2

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con los excéntricos, las piezas de presión laterales se pueden adaptar con exactitud a la pieza de trabajo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron