text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Versión 1
sin junta
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliacetal
D1=Diámetro exterior
5
D2=Diámetro de taladrar 2
10
D=Diámetro exterior
10
L1 =Longitud
6,7
L=Longitud
11
X con Y = 2
1,5
X con Y = 3
1,7
X con Y = 4,5
1,7
X con Y = 6
1,7
X con Y = 8
1,7
F aprox. N
20
Fuerza del muelle
estándar
±S
0,8

Descripción

Material
Manguito de aluminio. Muelle de acero.
Perno de presión de plástico.
Versión
Manguito azul cincado.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas:
grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc.
Excéntricos adecuados para ajustar, ver 03330.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron